Werkstoff: Messing vernickelt. Geeignet für Schaltschrankmontage, max. Wandstärke ergibt sich aus Maß F. Anschluss Kunststoffrohr/Kunststoffrohr.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Material HauptteilØ A
[mm]
Ø C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
Gewicht
[g]
Schlauchdurchmesser
[mm]
Betriebsdruckbereich
[bar]
Betriebstemperaturbereich
[° Celsius]
ProdukttypSerieGewindetypMedium
86210400   410,17,017,013
86210600   612,18,019,623
86210800   814,311,021,331
86211000   1017,113,326,748
86211200   1220,616,031,782


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn