Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983.
Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der
Sicherheits-Kupplung verhindert den gefährlichen "Peitschenhieb-Effekt".
Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung sorgt für sehr geringe
Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit. Innovative, patentgeschützte
Technologie. Leistung und Sicherheit.
Werkstoff: Verbundwerkstoff.
Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm.
Durchsatz: 1470 l/min ΔP: 0,6 bar.
1920 l/min ΔP: 1 bar.
Nippelprofil: NW 7,2 und NW 7,4.
Betriebsdruck: 2 bis 12 bar.
Max. Betriebsdruck: 16 bar.
Temperaturbereich: -15ºC bis +70ºC.