Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983. Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der Sicherheits- Kupplung verhindert den gefährlichen "Peitschenhieb-Effekt". Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung sorgt für sehr geringe Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit. Innovative, patentgeschützte Technologie. Leistung und Sicherheit.

Werkstoff: Verbundwerkstoff

Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm.

Durchsatz: 1470 l/min ΔP: 0,6 bar.

1920 l/min ΔP: 1 bar.

Nippelprofil: NW 7,2 und NW 7,4.

Betriebsdruck: 2 bis 12 bar.

Max. Betriebsdruck: 16 bar.

Temperaturbereich: -15ºC bis +70ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AnschlussL1
[mm]
Ø
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[g]
87040314   G 1/449327189
87040338   G 3/849327287
87040312   G 1/2493275114


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn