Werkstoffe: Gehäuse: Zink-Druckguss. Endkappen: Polyacetal. Ventil: Messing. O-Ringe: synthetische Elastomere. Betriebsmedium: Druckluft. Betriebsdruck: max. 20 bar. Regeldruck: 0,3 bis 10 bar Standard. Überdrucksicherung: Standard mit Überdrucksicherung. Max. Durchfluss: 33 l/s (Anschluss CA, Primärdruck 10 bar, Sekundärdruck: 6,3 bar,Dp = 1 bar).
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
Artikel Menge AnschlussGewicht
[g]
83000500   G1/4360


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn