Werkstoff: Messing vernickelt. Mit Dichtring aus Aluminium.
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
Artikel Menge AC
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
86590005   M58,04,582
86590018   G1/8 A106,51410
86590028   G1/4 A13,09,01713
86590038   G3/8 A13,59,51920
86590048   G1/2 A14,510,02427
86590068   G3/4 A16,011,03049
86590088   G1 A17,012,040190


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn