Werkstoff: Verbundwerkstoff

Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm.

Durchsatz: 1470 l/min ΔP: 0,6 bar.

1920 l/min ΔP: 1 bar.

Nippelprofil: NW 7,2 und NW 7,4.

Betriebsdruck: 2 bis 12 bar.

Max. Betriebsdruck: 16 bar.

Temperaturbereich: -15ºC bis +70ºC.
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
Artikel Menge AnschlussL1
[mm]
Ø
[mm]
L2
[mm]
Gewicht
[g]
87041314   G 1/449327187
87041338   G 3/849327286
87041312   G 1/2493275114


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn