Werkstoff: Verbundwerkstoff, Eingangsgewinde mit Messingeinsatz. Düse: Verbundwerkstoff zur Oberflächenschonung. Anwendungen:
  • Abblasen und Entfernen von Spänen und Staub
  • Reinigen von Maschinen, Werkbänken, Arbeitsplätzen und schwer
    zugänglichen Stellen
  • Trocknen von Werkstücken
  • Verwendung mit Luft und Wasser

Blaspistolen sind aus einem High-Tech-Verbundwerkstoff und dadurch sehr robust, kratzfest, isolierend und abrutschfest. Perfekte Montagesicherheit wird durch einen Messingeinsatz (G1/4 Zoll Innengewinde) erreicht. Die Blaspistolen zeichnen sich durch eine gute Ergonomie aus. Durch diese ergonomische Form können keine Späne- und Staub ablagerungen entstehen.

Düse : Ø2 x 12 mm. Temperatur: -15 bis 70 ° C. Länge der Düse: 59 mm. G 1/4 Innengewinde. Durchfluss bei 6 bar: 15 N.m3/h. Max. Betriebsdruck: 10 bar.
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
Artikel Menge A
[mm]
Gewicht
[g]
87000200   187119


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn