Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 4,5 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10310800   838,533,182181446
10310900   941,537,132581464
10311000   1046,241,102881479
10311100   1149,645,0731816110
10311200   1253,949,0735816138
10311300   1358,453,0739816170
10311400   1462,857,0743816203
10311500   1566,861,0947816243
10311600   1670,965,10501018299
10311700   1774,969,11501018318
10311800   1878,973,14501018330
10311900   1982,977,16501018344
10312000   2086,981,19501018364
10312100   2191,085,22601220511
10312200   2295,089,24601220527
10312300   2399,093,27601220544
10312400   24103,097,29601220569
10312500   25107,1101,33601220586
10312600   26111,2105,36701620725
10312700   27115,4109,40701620750
10312800   28119,4113,42701620765
10312900   29123,4117,46701620800
10313000   30127,5121,50701620833
10313100   31131,5125,54701620857
10313200   32135,5129,56701620882
10313300   33139,9133,6701620907
10313400   34143,6137,64701620933
10313500   35147,6141,68701620947
10313600   36151,7145,727016251103
10313700   37155,7149,767016251165
10313800   38159,8153,807016251176
10313900   39163,8157,837016251208
10314000   40167,8161,877016251248


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn