Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 24,1 mm, c = 4 mm, r3 = 38 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
11021000
10138,0123,29201,8
11021100
11150,0135,21202,2
11021200
12162,0147,22202,6
11021300
13174,2159,18203,1
11021400
14186,2171,22203,6
11021500
15198,2183,26204,3
11021600
16210,3195,30254,9
11021800
18234,3219,42256,3
11022000
20258,6243,57257,8
11022200
22282,7267,73259,5
11022400
24306,8291,882511,3
11022800
28355,2340,273015,6
11023000
30379,5364,503018,0
11023500
35440,0425,043026,0
11023800
38476,2461,393030,8
11024500
45561,2546,203042,0
11024800
48597,4582,553048,0
11025400
54670,2655,283060,5
11025700
57706,5691,633066,8
11027000
70864,2849,2140103,8


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn