Werkstoff: Stahl C45, Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Gehärtete Kettenräder für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage.
Verwendbar mit und ohne Passfeder.
Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.
Diese Buchsen sind in verschiedenen Außenmaßen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bohrungen erhältlich.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
SpannbuchsentypBohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
10778113   1387,579,5960250,3812101032
10778114   1493,685,6170250,4816101242
10778115   1599,891,6370250,4816101242
10778116   16105,597,6575250,6716101242
10778117   17111,5103,6776250,8616101242
10778118   18118,0109,7190320,9120121250
10778119   19124,2115,7590321,0620121250
10778120   20129,7121,7890321,0620121250
10778121   21136,0127,82102451,2025171565
10778122   22141,8133,86102451,3425171565
10778123   23149,0139,90108451,4925171565
10778124   24153,9145,94108451,6325171565
10778125   25160,0152,00108451,7825171565
10778126   26165,9158,04108451,9225171565
10778127   27172,3164,09108452,0225171565
10778128   28178,0170,13108452,2125171565
10778130   30190,5182,24108452,4925171565


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn