Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10688108   847,041,48251025120
10688109   952,646,42301025170
10688110   1057,551,37351025230
10688111   1163,056,34371230300
10688112   1268,061,34421230380
10688113   1373,066,32471230470
10688114   1478,071,34521230570
10688115   1583,076,36571230680
10688116   1688,081,37601230760
10688117   1793,086,39601230810
10688118   1898,391,427014301020
10688119   19103,396,457014301070
10688120   20108,4101,497514301220
10688121   21113,4106,527516301250
10688122   22118,0111,558016301400
10688123   23123,4116,588016301470
10688124   24128,3121,628016301530
10688125   25134,0126,668016301590
10688126   26139,0131,708520351970
10688127   27144,0136,758520352050
10688128   28148,7141,789020352240
10688130   30158,8151,879020352430


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn