Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl da
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10788108   857,649,78311230220
10788109   962,055,70371230300
10788110   1069,061,64421230400
10788111   1175,067,61461635520
10788112   1281,573,60521635600
10788113   1387,579,59581635800
10788114   1493,685,616416351000
10788115   1599,891,637016351190
10788116   16105,597,657516351000
10788117   17111,5103,678016351500
10788118   18118,0109,718016351600
10788119   19124,2115,758016351690
10788120   20129,7121,788016351800
10788121   21136,0127,829020402310
10788122   22141,8133,869020402450
10788123   23149,0139,909020402520
10788124   24153,9145,949020402650
10788125   25160,0152,009020402760
10788126   26165,9158,049520403090
10788127   27172,3164,099520403300
10788128   28178,0170,139520403400
10788130   30190,5182,259520403600
10788132   32203,3194,3510020404000
10788134   34214,6206,4610020404350
10788135   35221,0212,5210020404600
10788136   36226,8218,5810020404850
10788138   38239,0230,6910020405100
10788140   40251,3242,8110020405500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn