Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
Bemerkung
12110800   828,024,891562240
12110900   931,027,851882250
12111000   1034,030,822082270
12111100   1137,033,8022102587
12111200   1240,036,80251025110
12111300   1343,039,79281025141
12111400   1446,342,80311025170
12111500   1549,345,81341025202
12111600   1652,348,82371230268
12111700   1755,351,83401230315
12111800   1858,354,85431230363
12111900   1961,357,87461230409
12112000   2064,360,89491230473
12112100   2168,063,91521230533
12112200   2271,066,93551230597
12112300   2373,569,95581230662
12112400   2477,072,97611230733
12112500   2580,076,00641230804
12112600   2683,079,02671230878
12112700   2786,082,05701230956
12112800   2889,085,077312301038
12113000   3094,791,127912301222
12113200   32101,397,178016301312
12113500   35110,4106,268016301483
12113800   38119,5115,359016301807
12114000   40125,5121,409016301926
12114500   45140,7136,558020402194*
12115700   57176,9172,918020402247*
12117600   76234,9230,498020402760*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn