Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13120800   828,624,8960,04
13121100   1137,533,8100,09
13121200   1240,536,8100,12
13121300   1343,539,8100,15
13121400   1446,542,8120,18
13121500   1549,545,81120,22
13121600   1652,548,82120,26
13121700   1755,551,83120,3
13121800   1858,654,85120,35
13121900   1961,657,87120,39
13122000   2064,660,89120,44
13122100   2167,663,91140,48
13122200   2270,666,93140,54
13122300   2373,769,95140,59
13122400   2476,772,97140,66
13122500   2579,776140,72
13122600   2682,779,02140,79
13122700   2785,782,04140,86
13122800   2888,885,07140,93
13122900   2991,888,09141,01
13123000   3094,891,12141,09
13123800   38119115,34161,81
13124000   40125,1121,4162,02
13124200   42132,1127,46162,25
13124500   45141,1136,54162,61
13124800   48150,2145,64162,99
13125700   57177,5172,91204,28
13127600   76235,1230,49257,83
13128300   95292,7288,082512,42


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn