Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B3 = 42,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13620800   848,441,48120,23
13621200   1268,261,34120,67
13621300   1373,266,32120,81
13621400   1478,271,34120,97
13621500   1583,276,36121,14
13621600   1688,381,37161,29
13621700   1793,386,39161,49
13621800   1898,391,42161,7
13621900   19103,396,45161,92
13622000   20108,4101,49162,15
13622100   21113,4106,52162,4
13622200   22118,4111,55162,66
13622300   23123,5116,58162,94
13622400   24128,5121,62163,23
13622500   25133,6126,66163,53
13622700   27143,6136,75204,13
13622800   28148,7141,78204,47
13622900   29153,7146,83204,83
13623000   30158,8151,87205,2
13623500   35184177,1207,23
13623800   38199,1192,24258,55
13624500   45236227,582512,24
13625700   57296,6288,182520,06
13627600   76392,5384,163036,27
13628300   95488,5480,143057,32
13628800   114584,5576,133083,15


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn