Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13820800   877,966,37201,13
13821000   1093,882,19202,05
13821200   12109,798,14203,15
13821400   14125,7114,15204,59
13821600   16141,8130,2306,16
13821800   18157,8146,28308,11
13822000   20173,2162,383010,31
13822200   22190,1178,483012,77
13822400   24206,2194,593014,49
13822700   27230,4218,793019,91
13823000   30254,6243,003025,04
13823500   35294,9283,363034,88
13823800   38319,2307,593041,56
13824500   45377,9364,123059,36
13824800   48402,1388,363067,69
13825700   57474,9461,074096,87


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn