Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 38 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B3 = 79,6 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
13810800   877,966,374220951,19
13810900   985,874,265020951,68
13811000   1093,882,195620952,24
13811100   11101,790,1464251002,86
13811200   12109,798,1472251003,62
13811300   13117,7106,1280251004,45
13811400   14125,7114,1588251005,37
13811500   15133,7122,1796251006,37
13811600   16141,8130,2104301007,45
13811700   17149,8138,22112301008,6
13811800   18157,8146,28120301009,84
13811900   19165,9154,331283010011,16
13812000   20173,2162,381303010012,36
13812100   21182170,431303010013,56
13812200   22190,1178,481303010014,82
13812300   23198,1186,531303010016,15
13812400   24206,2194,591303010017,53
13812500   25213,5202,661303010018,99
13812600   26222,3210,721303010020,34
13812700   27230,4218,791303010021,92
13812800   28238,4226,851303010023,57
13812900   29246,5234,921303010025,27
13813000   30254,62431303010027,05
13813100   31262,6251,081403010029,23
13813200   32270,7259,131403010031,13
13813500   35294,9283,361403010037,23
13813600   36303291,441403010039,39
13813800   38319,2307,591604510025,4
13814500   45377,9364,121604510033,6
13815700   57474,9461,071654510044,7
13817600   76628,4614,652004511063,1
13818300   95782768,222005011077
13818800   114935,6921,812005011597


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn