Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 7,2 mm, c = 1,3 mm, r3 = 13 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12541200   1253,049,0715333022,80,27
12541300   1357,453,0715383022,80,33
12541400   1461,857,0715423022,80,4
12541500   1565,561,0915463022,80,47
12541600   1669,565,1015503022,80,55
12541700   1773,669,1115543022,80,64
12541800   1877,873,1415583022,80,73
12541900   1981,777,1615623022,80,84
12542000   2085,881,1915663022,80,93
12542100   2188,785,2215703022,81,03
12542300   2398,293,2715783022,81,28
12542500   25105,8101,3315863022,81,54


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn