Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12641200   1268,061,3415423424,90,51
12641300   1373,066,3215483424,90,62
12641400   1478,071,3415523424,90,74
12641500   1583,076,3615583424,90,87
12641600   1688,081,3715633424,91,02
12641700   1793,086,3915683424,91,17
12641800   1898,391,4215733424,91,34
12641900   19103,396,4520783424,91,49
12642000   20108,4101,4920833424,91,68
12642100   21113,4106,5220883424,91,88
12642300   23123,4116,5820983424,92,3
12642500   25134,0126,66201083424,92,77


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn