Werkstoff: Stahl C43. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12841200   12109,098,1420696851,82,58
12841300   13117,0106,1220776851,83,14
12841400   14125,0114,1520856851,83,76
12841500   15133,0122,1720936851,84,44
12841600   16141,0130,20251016851,85,09
12841700   17149,0138,22251096851,85,87
12841800   18157,0146,28251176851,86,7
12841900   19165,2154,33301256851,87,53
12842100   21181,2170,43301416851,89,48


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn