Werkstoff: Kettenräder aus Stahl C45.

Kugellager aus Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus Stahl verzinkt.

Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette.

Temperaturbereich: -20° bis +120°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14052101
06 B-23/8 x 7/321 und 21545,81M10550,15
14052501
08 B-21/2 x 5/161 und 21561,08M10700,40
14052601
10 B-25/8 x 3/831576,36M12800,60
14052701
12 B-23/4 x 7/1631591,63M12801,00
14052801
16 B-21" x 17,02 mm413106,14M201201,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn