Werkstoff: Körper: offenzelliger PU-Schaum. Achse: Edelstahl. Gleitlagerung. Kettenritzel: PA.

Für Duplex-Rollenketten DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Die Rollen aus offenzelligem PU-Schaum übertragen den Schmierstoff punktuell auf die Rollenkettenlaschen. Der Antrieb der Schmierrollen wird durch ein Kunststoffritzel gewährleistet. Die Einbaulage ist beliebig. Die Schmierstoffversorgung kann automatisch oder manuell, z.B. mit einer Fettpresse, erfolgen.

Temperaturbereich: -10°C bis +80°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISOZähnezahld
[mm]
d1
[mm]
da
[mm]
b
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
b3
[mm]
Pt
[mm]
f
[mm]
g1
[mm]
g2
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[g]
68057608
08 B-21249,07395381,2530401553M6M1015115
68057610
10 B-21051,37395581,2530401553M6M1015115
68057612
12 B-2849,78365586,2530441555,5M6M1015115
68057616
16 B-2866,374875146,41049,1803090,7M10x1M1624130
68057620
20 B-2882,975990146,41049,1803090,7M10x1M1624417
68057624
24 B-210123,2993138166,41049,11005095,7M10x1M1624923


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn