Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech.

Der abgefüllte Schmierstoff ist auf dem Gehäuseboden des Schmierstoffspenders mittels eines Codes (z.B. SF 01 = Universalfett) eingeprägt.
Temperaturbereich: 0°C bis +40°C.
Die Aktivierungsschraube muss separat bestellt werden.
Einbaulage beliebig.


Funktion:
Durch Eindrehen der Aktivierungsschraube fällt der Gaserzeuger in die Elektrolytflüssigkeit. Die chemische Reaktion bewirkt einen Druckaufbau, der den Trennkolben vorwärts bewegt. Der Schmierstoff wird kontinuierlich in die Schmierstelle eingepresst. Der Ablauf der Spendezeit mit Aufbrauch des Schmierstoffs wird durch das Erscheinen des farbigen Kolbens angezeigt. Die Zeitspanne zwischen Aktivierung und der ersten Schmierstoffabgabe beträgt ca. 24 Stunden. Schmierstoff-Nutzraum 120 cm3.

Achtung
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Die Sicherheitsdatenblätter finden Sie im Bereich Downloads.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypSchmierstoffDIN
[51 502]
NLGI
[Klasse]
VerdickerBasisTemperaturbereich
[°C]
Viskosität
[bei 40°C]
Gewicht
[g]
68050001
SF01UniversalfettKP2K-302Li / CaMineralisch-30° / +130°C220265
68050002
SF02HochdruckfettKPF2K-302Li + MoS2Mineralisch-30° / +120°C105265
68050004
SF04HochleistungsfettK1S-200/1PHSMineralisch + PAO-20° / +160°C500265
68050005
SF05Hochtemp./HochdruckfettKPF1S-200/1PHS + MoS2Mineralisch + PAO-20° / +160°C500265
68050006
SF06FließfettK0G-200Al.-Kom.Mineralisch-20° / +130°C220265
68050010
SF10LebensmittelfettK1K-401Al-Kom.PAO-20° / +220°C150265
68050014
SO14HochleistungsölCLPE320Öl -PAO + Ester-20° / +250°C320265


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn