Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
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
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h5
[mm]
G
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[g]
10100332   zweiseitig06 B-19,5259,513,53,58,01,28,665,6
10500332   zweiseitig08 B-112,713,017,94,39,51,611,4313,9
10600332   zweiseitig10 B-115,87516,521,95,514,31,713,4121,2
10700332   zweiseitig12 B-119,052126,66,616,01,815,7528,0
10800332   zweiseitig16 B-125,42331,86,619,12,825,5889,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn