Werkstoff: Messing gebeizt. Vasengläser aus Plexiglas (1) oder Naturglas (2).

Mit Momentabstellung, drehbarer Füllschale und sichtbarem Tropfenfall.

################################

Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig.

################################

Service:

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ArtikelInhalt
[ml]
Gewinde
[Zoll]
Glas-WerkstoffA
[mm]
D
[mm]
d
[mm]
H
[mm]
h
[mm]
SWGewicht
[g]
Ersatzglas Art.-Nr.:
68040200   Tropföler20G 1/8"11032201204217103680 421 00
68040500   Tropföler70G 3/8"21050201405517140680 425 00
68040600   Tropföler125G 1/2"11460281657224314680 426 00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn