Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p (Befestigungslasche einseitig an jedem dritten Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge AusführungDIN ISO Nr.Teilung x innere Breite p x b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h5
[mm]
G*
[mm]
d4
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100035   einseitig06 B-13/8 x 7/32"9,5255,729,513,53,58,01,28,660,45
10500035   einseitig08 B-11/2 x 5/16"12,77,7513,017,94,39,51,611,430,75
10600035   einseitig10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6516,521,95,514,31,713,411,02
10700035   einseitig12 B-13/4 x 7/16"19,0511,682126,66,616,01,815,751,28
10800035   einseitig16 B-11" x 17,02 mm25,417,022331,86,619,12,825,582,93


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn