Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p (Befestigungslasche zweiseitig an jedem dritten Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge AusführungDIN ISO Nr.Teilung x innere Breite p x b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h5
[mm]
G*
[mm]
d4
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100036   zweiseitig06 B-13/8 x 7/32"9,5255,729,513,53,58,01,28,660,49
10500036   zweiseitig08 B-11/2 x 5/16"12,77,7513,017,94,39,51,611,430,81
10600036   zweiseitig10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6516,521,95,514,31,713,411,12
10700036   zweiseitig12 B-13/4 x 7/16"19,0511,682126,66,616,01,815,751,41
10800036   zweiseitig16 B-11" x 17,02 mm25,417,022331,86,619,12,825,583,14


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn