Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder K1 müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge DIN ISOTeilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2 *
[mm]
B*
[mm]
s min. *
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100002   06 B-13/8x 7/32"9,5255,726,53,59,513,58,01,20,49
10500002   08 B-11/2 x 5/16"12,77,758,94,512,717,69,51,60,81
10600002   10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6510,35,515,922,514,31,71,12
10700002   12 B-13/4 x 7/16"19,0511,6813,56,619,0526,516,01,81,38
10800002   16 B-11"x 17,02 mm25,417,0215,96,625,436,319,12,83,17


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn