Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 4 x p (Befestigungslasche zweiseitig an jedem zweiten Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge DIN ISOTeilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2*
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100024   06 B-13/8 x 7/329,5255,726,53,59,513,717,71,20,61
10500024   08 B-11/2 x 5/1612,77,758,94,512,717,623,21,60,99
10600024   10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6510,35,515,922,529,51,71,30
10700024   12 B-13/4 x 7/1619,0511,6813,56,619,0526,533,81,81,64
10800024   16 B-11" x 17,0225,417,0215,96,625,436,346,22,83,82


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn