Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von "normal" bis" hart" einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.
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
Artikel Menge DIN / ISO - Nr.Teilung
[Zoll]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
Spannelement
[Größe]
Spannkraftmax.
[N]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
Smax.
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Gewicht
[kg]
14052100   06 B-23/8 x 7/321545,8123505878+1,5-0,57M 10303510,539-5050,02385M 100,80
14052500   08 B-21/2 x 5/161561,0823505878+1,5-0,57M 10303510,541-4850,02385M 100,80
14052600   10 B-25/8 x 3/81576,36381078108+2-0,58M 1250521550-7165,027115M 122,30
14052700   12 B-23/4 x 7/161591,63381078108+2-0,58M 1250521551-7065,027115M 122,75
14052800   16 B-21"x17,02mm13106,144150095140+2-0,510M 1660661556-8587,520153M 205,65


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn