Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezieller Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch. Premium-Einfach-Rollenketten mit hoher chemischer Beständigkeit. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene zulässige Kraft sollte nicht überschritten werden. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -20° bis +400°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10199000P
06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,30,270,39
10599000P
08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,90,480,70
10699000P
10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,10,660,95
10799000P
12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,60,871,25
10899000P
16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,42,062,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn