Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige Duplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um eine bleibende Verformung zu vermeiden. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlußglieder müssen separat bestellt werden. Temperaturbereich: -20° bis +120°. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
P
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[N]
Gewicht
[kg/m]
12000000   05 B-28,0 x 3,0-4,775,0014,35,643,178000,36
12100000   06 B-29,525 x 5,723/8 x 7/328,536,3523,810,243,3169000,78
12500000   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5131,013,923,9311001,36
12600000   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1636,216,594,1445001,82
12700000   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0742,219,464,6578002,38
12800000   16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8868,031,885,41060005,40
12900000   20 B-231,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0579,736,456,11700007,20
12950000   24 B-238,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,40101,848,366,628000013,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn