Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Zweifach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606. Werkstoffbedingt liegen Leistung und
Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte
nur zu max. einem Sechstel genutzt werden. Vorgereckt. Nicht geschmiert.
Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen
separat bestellt werden.
1) Mit geraden Laschen.
2) Maximal-Wert am Verschlussglied.