Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, verzinkt, schwarz lackiert. Kettengleiter aus ultrahochmolekularem Polyethylen PE-UHMW.


Diese einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.

  • Mit drei Federn. Zwei Spannkraftversionen zur Auswahl. Bei jeder Version können drei Spannkräfte eingestellt werden.
  • Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend.
  • Nutzbarer Federweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
  • Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.



Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
B
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[g]
14040301
≤ 06 B-13/8x 7/32''174-9620118670
14040401
≤ 06 B-13/8x 7/32"396-18020118670
14040601
≤ 06 B-13/8x 7/32"396-18020133740
14040305
08 B-11/2x5/16"174-9620118670
14040405
08 B-11/2x5/16"396-18020118670
14040605
08 B-11/2x5/16"396-18020133740
14040306
10 B-15/8 x 3/8"174-9620118670
14040406
10 B-15/8 x 3/8"396-18020118670
14040606
10 B-15/8 x 3/8"396-18020133740
14040307
12 B-13/4 x7/16"174-9620118670
14040407
12 B-13/4x7/16"396-18020118670
14040607
12 B-13/4x7/16"396-18020133740
14040308
16 B-11"x 17,02174-9620118670
14040408
16 B-11" x 17,02396-18020118670
14040608
16 B-11" x 17,02396-18020133740
14040309
20 B-11 1/4x3/4"174-9620118670
14040409
20 B-11 1/4x3/4"396-18020118670
14040609
20 B-11 1/4x3/4"396-18020133740
14040321
06 B-23/8x 7/32"174-9620118670
14040421
06 B-23/8x 7/32"396-18020118670
14040621
06 B-23/8x 7/32"396-18020133810
14040325
08 B-21/2x5/16"174-9620118670
14040425
08 B-21/2x5/16"396-18020118670
14040625
08 B-21/2x5/16"396-18020133810
14040326
10 B-25/8 x 3/8"174-9625118750
14040426
10 B-25/8 x 3/8"396-18025118750
14040626
10 B-25/8 x 3/8"396-18025133810
14040327
12 B-23/4 x7/16"174-9630118750
14040427
12 B-23/4x7/16"396-18030118750
14040627
12 B-23/4x7/16"396-18030133810
14040328
16 B-21"x 17,02174-9645118820
14040428
16 B-21" x 17,02396-18045118820
14040628
16 B-21" x 17,02396-18045133890
14040331
06 B-33/8x 7/32"174-9625118740
14040631
06 B-33/8x 7/32"396-18025133820
14040335
08 B-31/2x5/16"174-9630118750
14040336
10 B-35/8 x 3/8"174-9640118790
14040337
12 B-33/4 x7/16"174-9645118810
14040431
06 B-33/8x 7/32"396-18025118740
14040435
08 B-31/2x5/16"396-18030118750
14040635
08 B-31/2x5/16"396-18030133820
14040436
10 B-35/8 x 3/8"396-18040118790
14040636
10 B-35/8 x 3/8"396-18040133820
14040437
12 B-33/4x7/16"396-18045118810
14040637
12 B-33/4x7/16"396-18045133890


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn