Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
17291200   1217,951601600,0816010202
17291300   1319,551601600,1016010203
17291400   1421,141752000,1616010203
17291500   1522,731752000,1916010204
17291600   1624,321752000,2116010204
17291700   1725,911752000,2416010205
17291800   1827,502002000,2716010205
17291900   1929,102002000,3116010205
17292000   2030,692002000,3516010206
17292100   2132,282002000,3916010207
17292200   2233,872002000,4316010207
17292300   2335,462002000,4816010208
17292400   2437,052002000,5216010208
17292500   2538,642002000,5716010209
17292600   2640,242002000,6216010209
17292700   2741,832002000,6716010210
17292800   2843,422002000,7316010210
17293000   3046,602002000,8416010211
17293200   3249,792002000,9716010212
17293400   3452,972002001,1116010213
17293600   3656,152002001,2516010214
17293800   3859,332002001,4016010216
17294000   4062,522002001,5516010217
17294200   4265,702002001,7316010218
17294400   4468,882002001,9016010218
17294500   4570,482002001,9916010313
17294600   4672,072002002,1316010313
17294800   4875,252002002,2716010219
17295000   5078,432002002,4816010220
17295200   5281,622002002,8016010220
17295600   5687,982002003,2016010222
17296000   6094,352002003,6016010320
17297200   72113,452002005,2816010225
17298000   80126,182002006,6516010328
17299000   90142,102002008,5016010334
17299100   96151,642002009,60
17299200   112177,1120020013,3016010407


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn