Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16891500
1545,931601600,6216010211
16891600
1649,111601600,7216010212
16891700
1752,291601600,8216010213
16891800
1855,481601600,9416010214
16891900
1958,661601601,0516010216
16892000
2061,841601601,1716010216
16892100
2165,031601601,3116010217
16892200
2268,211601601,4416010218
16892300
2371,391601601,6016010313
16892400
2474,571601601,7516010343
16892500
2577,761601601,9116010219
16892600
2680,941601602,0616010220
16892700
2784,121601602,2316010221
16892800
2887,311601602,4216010222
16893000
3093,671601602,7916010223
16893200
32100,041601603,2016010224
16893400
34106,411601603,6516010323
16893600
36112,771601604,0916010225
16893800
38119,141601604,5916010327
16894000
40125,501601605,1616010226
16894200
42131,871601605,6516010330
16894400
44138,241601606,2216010331
16894800
48150,971601607,4516010335
16895200
52163,701601608,9316010338
16895600
56176,4316016010,3916010339
16896000
60189,1716016011,7816010342
16897000
70221,0016016016,1816010414


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn