Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16691200   1217,881401400,0816010202
16691300   1319,471401400,1016010203
16691400   1421,061401400,1216010203
16691500   1522,651401400,1416010204
16691600   1624,241401400,1516010205
16691700   1725,841401400,1816010205
16691800   1827,431401400,2016010205
16691900   1929,021401400,2316010206
16692000   2030,611601600,3016010206
16692100   2132,201601600,3316010207
16692200   2233,791601600,3616010207
16692300   2335,391601600,4016010208
16692400   2436,981601600,4416010208
16692500   2538,571601600,4716010209
16692600   2640,161601600,5116010209
16692700   2741,751601600,5516010210
16692800   2843,341601600,6016010210
16693000   3046,531601600,6916010211
16693200   3249,711601600,8116010212
16693400   3452,891601600,9016010213
16693600   3656,081601601,0216010215
16693800   3859,261601601,1416010216
16694000   4062,441601601,2816010216
16694200   4265,31601601,4116010217
16694400   4468,811601601,5516010218
16694800   4875,171601601,8516010219
16695200   5281,541601602,1916010220
16695600   5687,911601602,5516010222
16695800   5891,091601602,7416010223
16696000   6094,271601602,9416010320
16696400   64100,641601603,3616010321
16697200   72113,371601604,2916010225
16698400   84132,471601605,8016010330
16699600   96151,571601606,5016010335


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn