Werkstoff: Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff.
Spannrolle aus ultrahochmolekularem Polyethylen auf Basis PE-UHMW, elektrostatisch ableitfähig, Schrauben und Feder aus Edelstahl.

Diese kompakten, einbaufertigen Riemenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Riemen.
• Mit linearer Spiralfeder. Zwei Spannkräfte zur Auswahl.
• Mit farbiger Verschleißanzeige: Grün: o.k. Gelb: noch o.k. Rot: Federkraft unzureichend (unter 32 bzw. 60N).
• Nutzbarer Spannweg bis zum Ende des gelben Bereichs ca. 32mm. Gesamtfederweg ca. 40mm.
• Max. zulässige Riemengeschwindigkeit 3m/s

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Spannweg. ** Max. empfohlene Riemenbreite.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge B
[mm]
E*
[mm]
b**
[mm]
Spannkraft
[N]
Gewicht
[kg]
14041101   20401558 - 320,28
14041201   204015132 - 600,28
14041102   30402558 - 320,30
14041202   304025132 - 600,30
14041103   40403558 - 320,32
14041203   404035132 - 600,32


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn