Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[Zoll]
Riemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
Gewicht
[g]
18069900   XL0,256,355,0865,542,525,583,520
18089900   XL0,379,535,0865,542,528,583,523
18269900   L0,512,79,5258976,639155108
18279900   L0,7519,19,5258976,645155125
18289900   L125,49,5258976,651,5155143
18459900   H0,7519,112,71011106,951229295
18469900   H125,412,71011106,957,5229330
18479900   H1,538,112,71011106,970229385
18489900   H250,812,71011106,983229456


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn