Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16491000   1029,971401400,2216010206
16491100   1133,151401400,2916010207
16491200   1236,341401400,3416010208
16491300   1339,521401400,4216010209
16491400   1442,701601600,5516010210
16491500   1545,891601600,6416010211
16491600   1649,071601600,7416010212
16491700   1752,251601600,8516010213
16491800   1855,441601600,9616010214
16491900   1958,621601601,0716010216
16492000   2061,801601601,2016010216
16492100   2164,991601601,2916010217
16492200   2268,191601601,4316010218
16492300   2371,351601601,5816010313
16492400   2474,531601601,7316010219
16492500   2577,721601601,8516010219
16492600   2680,901601602,0516010220
16492700   2784,081601602,2516010221
16492800   2887,271601602,3916010222
16492900   2990,451601602,55
16493000   3093,631601602,7616010223
16493200   32100,001601603,1816010224
16493400   34106,371601603,6116010323
16493600   36112,731601604,0616010225
16493800   38119,101601604,6216010327
16494000   40125,461601605,1316010226
16494200   42131,831601605,5016010330
16494400   44138,201601606,0016010331
16494500   45141,381601606,5016010333
16494800   48150,931601607,3916010335
16496000   60189,1316016011,7616010342
16497200   72227,3216016017,03-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn