Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlDe
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Passende Bordscheibe
[Artikel-Nr.]
16391500   1513,911001250,053 16010104
16391600   1614,871001250,061 16010104
16391700   1715,821001250,069 16010201
16391800   1816,781001250,077 16010201
16391900   1917,731401400,097 16010202
16392000   2018,691401400,108 16010202
16392100   2119,641401400,119 16010203
16392200   2220,601401400,131 16010203
16392300   2321,551401400,143 16010203
16392400   2422,511401400,156 16010204
16392500   2523,461401400,170 16010204
16392600   2624,421401400,184 16010205
16392700   2725,371401400,198 16010205
16392800   2826,331401400,214 16010205
16393000   3028,241401400,246 16010206
16393200   3230,151601600,320 16010206
16393400   3432,061601600,362 16010207
16393500   3533,011601600,384 16010207
16393600   3633,971601600,406 16010208
16393800   3835,881601600,453 16010208
16394000   4037,791601600,503 16010209
16394200   4239,701601600,555 16010210
16394400   4441,611601600,609 16010210
16394800   4845,431601600,726 16010211
16395000   5047,341601600,789 16010212
16395200   5249,251601600,854 16010212
16395600   5653,071601600,991 16010214
16396000   6056,891601601,139 16010215
16396500   6561,661601601,338 16010217
16397000   7066,441601601,554 16010218
16397200   7268,341601601,644 16010313
16398400   8479,801601602,00
16399600   9691,261601602,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn