Werkstoff: Alu-Sonderlegierung.
Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss.
Zur Verwendung mit Schmalkeilriemmen DIN 2215 oder DIN 7753.
Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-,
ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert.
1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden.
* Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.