Werkstoff: Alu-Sonderlegierung. Ab Nenn-Ø 80mm mit Nabenverstärkung aus Grauguss. Zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 oder DIN 7753. Keilscheiben mit Nenn-Ø bis 250 mm werden als Voll-, ab Ø 280 mm als Speichenscheibe geliefert. 1 ) Bis Nenn-Ø 56mm nur für Normalkeilriemen DIN 2215 zu verwenden. * Bis Nenn-Ø 71mm ohne Grauguss-Nabenverstärkung.
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
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
Vorbohrung d ca.
[mm]
max. Bohrung
[mm]
Kranzbreite h
[mm]
ND ca.
[mm]
L ca.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
Bemerkung
15230200   50-2250-500,2* 1)
15230300   56-2550-500,3* 1)
15230600   63-2550-500,3*
15230700   71-3050-500,4*
15230800   80123550-500,8
15230900   90124050-501,1
15231000   100124050-501,3
15231100   112124050-501,5
15231200   12512405065501,8
15231400   14012405065501,7
15231600   16012405065501,9
15231800   18014455075502,4
15232000   20014455075502,6
15232200   22416455075502,8
15232500   25016505085503,5
15232800   28016505085503,6
15233100   31516505085604,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn