Werkstoff: Grauguss EN-GJL250. Ausführung für Taper-Spannbuchse, zur Verwendung mit Keilriemen DIN 2215 und DIN 7753. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden. Bauart: A = Armscheibe. B = Bodenscheibe. V = Vollscheibe. Ausführung: Siehe obenstehende Zeichnung oder PDF-Katalogseite. Lage der Nabe zum Kranz: bü = bündig. rü = rückspringend. v = vorspringend.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Nenn-Ø D1
[mm]
BauartAusführungh
[mm]
L
[mm]
Nabenlage
[zum Kranz]
Taper-Buchse
[Nr.]
Bohrung d min.
[mm]
Bohrung d max.
[mm]
Gewicht ca.
[kg]
15120600   63V82822rü 611089280,45
15120700   71V82822rü 611089280,48
15120800   80V82825rü 3121010320,57
15120900   90V82825rü 3161012420,67
15121000   100V82825rü 3161012420,94
15121100   112V82825rü 3161012421,30
15121200   125V82825rü 3161012421,80
15121400   140V82825rü 3161012422,40
15121600   160V12832ev 4201212503,10
15121800   180B12832ev 4201212502,70
15122000   200B12832ev 4201212503,10
15122200   224B12832ev 4201212503,40
15122500   250B12832bv 2201212503,90
15122800   280A12832bv 2201212504,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn