Werkstoff: Hochleistungs-EPDM. Zugstränge aus Polyester. Fortschrittlich: Diese flankenoffenen, formgezahnten EPDM-Keilriemen sind ein Spitzenprodukt mit einem hochfesten Zugstrang für verbesserte Energieeffizienz und Antriebsleistung. Leistungsstark: Die übertragbare Leistung ist mehr als doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Schmalkeilriemen und mehr als dreimal so hoch wie bei klassischen Keilriemen. Wartungsfrei: Dank minimaler Ausdehnung ist ein Nachspannen in der Regel nicht erforderlich. Vielseitig verwendbar: Mit guter chemischer Beständigkeit und einem breiten Temperaturbereich sind diese Keilriemen ideal für kraftschlüssige Antriebssysteme. Vorhandene Schmalkeilriemen und Normkeilriemen können problemlos ersetzt werden. Die marktüblichen Scheiben passen für alle drei Riemenarten. Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen die satzweise Verwendung. Zul. Betriebstemperatur: -40° bis +130°C.

XPZ-Keilriemen sind ein sinnvoller Ersatz für Keilriemen SPZ und 10.

Breite b = 9,7mm.

Höhe h = 8mm.

Kleinster mittlerer Scheibendurchmesser = 56mm.

Gewicht = 0,065 kg/m.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ProfilRichtlänge LR
[mm]
15090587
XPZ587
15090612
XPZ612
15090630
XPZ630
15090637
XPZ637
15090662
XPZ662
15090670
XPZ670
15090687
XPZ687
15090710
XPZ710
15090722
XPZ722
15090737
XPZ737
15090750
XPZ750
15090762
XPZ762
15090772
XPZ772
15090782
XPZ782
15090787
XPZ787
15090800
XPZ800
15090812
XPZ812
15090825
XPZ825
15090837
XPZ837
15090850
XPZ850
15090862
XPZ862
15090875
XPZ875
15090887
XPZ887
15090900
XPZ900
15090912
XPZ912
15090925
XPZ925
15090937
XPZ937
15090950
XPZ950
15090962
XPZ962
15090975
XPZ975
15090987
XPZ987
15091000
XPZ1000
15091012
XPZ1012
15091024
XPZ1024
15091030
XPZ1030
15091037
XPZ1037
15091047
XPZ1047
15091060
XPZ1060
15091080
XPZ1080
15091087
XPZ1087
15091112
XPZ1112
15091120
XPZ1120
15091137
XPZ1137
15091140
XPZ1140
15091150
XPZ1150
15091157
XPZ1157
15091162
XPZ1162
15091180
XPZ1180
15091187
XPZ1187
15091202
XPZ1202
15091212
XPZ1212
15091237
XPZ1237
15091250
XPZ1250
15091262
XPZ1262
15091270
XPZ1270
15091287
XPZ1287
15091312
XPZ1312
15091320
XPZ1320
15091337
XPZ1337
15091340
XPZ1340
15091347
XPZ1347
15091357
XPZ1357
15091362
XPZ1362
15091387
XPZ1387
15091400
XPZ1400
15091412
XPZ1412
15091420
XPZ1420
15091437
XPZ1437
15091450
XPZ1450
15091462
XPZ1462
15091470
XPZ1470
15091487
XPZ1487
15091500
XPZ1500
15091512
XPZ1512
15091520
XPZ1520
15091537
XPZ1537
15091550
XPZ1550
15091562
XPZ1562
15091587
XPZ1587
15091600
XPZ1600
15091612
XPZ1612
15091632
XPZ1632
15091637
XPZ1637
15091650
XPZ1650
15091662
XPZ1662
15091687
XPZ1687
15091700
XPZ1700
15091737
XPZ1737
15091750
XPZ1750
15091762
XPZ1762
15091787
XPZ1787
15091800
XPZ1800
15091812
XPZ1812
15091837
XPZ1837
15091850
XPZ1850
15091862
XPZ1862
15091887
XPZ1887
15091900
XPZ1900
15091937
XPZ1937
15091950
XPZ1950
15091987
XPZ1987
15092000
XPZ2000
15092120
XPZ2120
15092137
XPZ2137
15092160
XPZ2160
15092287
XPZ2287
15092360
XPZ2360
15092410
XPZ2410
15092500
XPZ2500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn