Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)

In gespritzter Ausführung. Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Eingriffswinkel 20 °.
Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen viel seitigen Einsatz dieser Kunststoffzahnräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Hinweis für mechanische Bearbeitung

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingte Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
c
[mm]
ND
[mm]
BH9
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
28801200   1219423634--241224030,4
28801300   1319453934--241228035,0
28801400   1419484234--241232039,9
28801500   151951453430,58241237040,4
28801600   161954483430,58241240046,5
28801700   171957513430,58241242051,7
28801800   1819605434388241249052,2
28801900   1919635734388241256058,9
28802000   2019666034388241264065,7
28802100   2119696334458241272065,8
28802200   2219726634458241281073,3
28802300   2319756934528241290074,5
28802400   24197872345282412100082,5
28802500   25198175345882814111088,2
28802600   26198478345882814122097,6
28802700   271987813458828141340108
28802800   281990843465828141460108
28803000   301996903468828141730123
28803200   3219102963469832162020148
28803300   3319105993469832162180160
28803400   34191081023478832162318159
28803500   35191111053478832162510170
28803800   38191201143487832163060189
28804000   40191261203493832163330209
28804500   451914113534108832163780255
28805000   501915615034133840205100287
28805500   551917116534148840206570333
28806000   601918618034163840208060385
28806500   6519201195341788402010260437
28807000   7019216210341938402011710496
28807500   7519231225342088402012920556


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn