Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
26301000   106,512106846,15,1
26301200   126,5141261048,08,4
26301300   136,5151361059,18,7
26301400   146,51614610510,09,9
26301500   156,51715612511,112,9
26301600   166,51816612511,814,2
26301700   176,51917612512,215,7
26301800   186,52018612513,817,1
26301900   196,52119615515,821,8
26302000   206,52220615517,823,3
26302100   216,52321615520,027,0
26302200   226,52422615522,227,1
26302300   236,52523615524,528,8
26302400   246,52624615527,031,2
26302500   256,52725615530,033,1
26302600   266,52826615532,535,1
26302700   276,52927615535,537,5
26302800   286,53028615538,539,9
26303000   306,53230615545,044,7
26303200   326,53432615552,050,6
26303500   356,53735615564,058,9
26303600   366,53836615568,061,3
26303800   386,54038618577,072,0
26304000   406,54240618686,077,5
26304200   426,54442618696,084,7
26304500   456,547458186112,599,4
26304800   486,550488186130,0110,4
26305000   506,552508186143,0119,8
26305200   526,554528186156,0127,8
26305400   546,556548186170,0138,3
26305500   556,557558186177,0141,8
26305600   566,558568186185,0146,9
26306000   606,562608186216,0166,6
26306400   646,566648186250,0187,2
26306500   656,567658186259,0195,0
26307000   706,572708206317,0229,2
26307200   726,5747210206345,0241,9
26307500   756,5777510408389,0335,9
26308000   806,5828010408469,0367,5
26308500   856,5878512408560,0423,6
26309000   906,5929012408685,0466,8
26309600   966,5989612408800,0505,6
26310000   1006,5102100125010880,0609,9
26312000   1206,51221201250101190,0806,5


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn