Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2, Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Verzahnungsqualität 7e25. Eingriffswinkel 20°. Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen. Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
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
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da -0,1
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
L ± 0,05
[mm]
BH6
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
24381200   122542361,5/1,525281290183
24381215   122542361,5/1,525281590169
24381500   152551451,5/1,5352812130305
24381520   152551451,5/1,5352820130261
24381800   182560541,5/1,5402815167434
24381820   182560541,5/1,5402820167402
24382000   202566601,5/1,5452815220550
24382025   202566601,5/1,5452825220477
24382400   242578721,5/1,5502815336780
24382425   242578721,5/1,5502825336727
24382435   242578721,5/1,5502835336624
24382500   252581751,5/1,5502825371792
24382535   252581751,5/1,5502835371688
24383000   302596901,5/1,55028204631220
24383025   302596901,5/1,55028254631171
24383035   302596901,5/1,55028354631068
24383600   36251141081,5/1,56028205751762
24383630   36251141081,5/1,56028305751688
24383635   36251141081,5/1,56028355751632
24384000   40251261201,5/1,57028206502250
24384035   40251261201,5/1,57028356502073
24384040   40251261201,5/1,57028406502008
24384800   48251501441,5/1,58028207953208
24384835   48251501441,5/1,58028357953066
24384845   48251501441,5/1,58028457952928
24385000   50251561501,5/1,58028208303500
24385035   50251561501,5/1,58028358303355
24385045   50251561501,5/1,58028458303197
24386000   60251861801,5/1,590282510604972
24386035   60251861801,5/1,590283510604875
24386045   60251861801,5/1,590284510604737


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn