Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
22811018   1817302781,9968
22811020   2017333082,6086
22811024   24173936104,02123
22811025   251740,537,5104,38135
22811030   30174845126,74195
22811035   351755,552,5129,66270
22811036   361757541210,3285
22811040   401763601213,2355
22811045   451770,567,51217,3455
22811048   481775721420,7510
22811050   501778751423,4560
22811060   601793901637,0810
22811072   72171111081655,81190
22811075   7517115,5112,51659,31300
22811076   76171171141660,41330
22811080   80171231201665,11480
22811085   8517130,5127,51680,61670
22811090   90171381351684,81880
22811095   9517145,5142,51688,92090
22811100   100171531501692,22320
22811110   110171681651694,22820
22811114   114171741711696,23030
22811120   1201718318016100,83360
22811127   12717193,5190,516107,03770


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn