Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
23101000   10C45162420151581,645
23101200   12C451628241520102,270
23101300   13C451630261520102,481
23101400   14C451632281525103,0110
23101500   15C451634301525123,2114
23101600   16C451636321525123,5126
23101700   17C451638341525123,8139
23101800   18C451640361530124,1179
23101900   19C451642381530124,6192
23102000   20C451644401530125,1207
23102100   21C451646421530125,7224
23102200   22C451648441530126,2240
23102300   23C451650461530127,0257
23102400   24C451652481530127,8275
23102500   25C451654501530128,6295
23102600   26C451656521535129,5344
23102700   27C4516585415351210,3364
23102800   28C4516605615351211,0386
23102900   29C4516625815351212,2409
23103000   30C4516646015401213,0466
23103100   31C4516666215401214,0489
23103200   32C4516686415401215,1514
23103400   34C4516726815401217,3566
23103500   35C4516747015451218,6632
23103600   36C4516767215451219,7659
23103700   37C4516787415451221,1689
23103800   38C4516807615451224,1720
23104000   40C4516848015501227,1825
23104200   42C4516888415501230,4891
23104400   44C4516928815501233,8955
23104500   45C4516949015501235,6991
23104600   46C4516969215501237,51025
23104700   47C4516989415501239,81066
23104800   48C45161009615501242,51098
23105000   50C451610410015501248,01174
23105200   52C451610810415601254,01357
23105300   53C451611010615601257,11396
23105400   54C451611210815601260,31442
23105500   55C451611411015601263,61485
23105600   56C451611611215601267,11527
23105700   57C451611811415701270,61688
23105800   58C451612011615701274,21737
23105900   59C451612211815701277,61784
23106000   60C451612412015701281,11827
23106200   62C451612812415701288,81929
23106300   63C451613012615701292,61969
23106400   64C451613212815701295,12028
23106500   65C451613413020701597,22194
23106700   67C45161381342070151022306
23106800   68C45161401362070151042360
23107000   70C45161441402070151082463
23107200   72C45161481442080151132769
23107400   74C45161521482080151372883
23107500   75C45161541502080151382945
23107600   76C45161561522080151402982
23107800   78C45161601562080151433129
23108000   80C45161641602080201463196
23108500   85C45161741702080201493513
23109000   90C45161841802080201503875
23109500   95C451619419020100201514652
23110000   100C451620420020100201545056
23111000   110C451622422020100201685856
23111400   114C451623222820100201736179
23112000   120C451624424020100201816822


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn